Aperçu des news

Nouvelles alimentations avec fonctionnalités de base

07.04.2014

Alimentations UNO POWER  

UNO POWER est désormais disponibles dans 15 variantes

La gamme de produits UNO POWER grandit : Phoenix Contact vous propose dès maintenant 15 variantes d'alimentations compactes et ultra-efficaces.

Les appareils fournissent des tensions de sortie entre 5 et 48 V CC. Vous serez séduit par leur densité de puissance élevée dans des coffrets de commande compacts, où ils alimentent des charges entre 25 et 100 W en toute fiabilité. Par rapport aux produits existants sur le marché, UNO POWER économise beaucoup d'énergie. Ceci est notamment rendu possible grâce à leurs faibles pertes à vide, inférieures à 0,3 W, et à un taux de rendement de plus de 90 %. Grâce à une plage de tension étendue et aux homologations UL ces alimentations peuvent être utilisées partout dans le monde.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Informations supplémentaires