Aperçu des news

Nouvelle version du logiciel d'alimentation secourue UPS-CONF

10.08.2015

Logiciel de configuration et de gestion UPS-CONF les systèmes d'alimentation secourue QUINT UPS-IQ et TRIO UPS  

L'UPS-CONF permet de surveiller et de configurer les systèmes d'alimentation secourue de façon confortable et claire

Le logiciel UPS-CONF gratuit permet de surveiller et de configurer les systèmes d'alimentation secourue QUINT UPS-IQ et TRIO UPS de façon confortable et claire. La nouvelle version 2.2.7.0 offre des améliorations et des extensions.

Signaliser de nouveaux messages d'avertissement par exemple si la commande à distance de l'alimentation secourue est activée ou si une erreur de communication entre l'alimentation secourue et les batteries est survenue. Si plusieurs PC doivent être contrôlés et arrêtés en cas de panne de réseau, le nouveau mode COM-Trigger s'avère utile : les signaux de contact de l'alimentation secourue initient un arrêt des PC via leur port COM de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser des connexions durables par câble de données, indépendamment de la version Windows utilisée. Les appareils d'alimentation DC de 5, 10, 20 et 40 A à partir de la révision 06 peuvent à présent déconnecter des charges en décalé. Lorsque l'alimentation secourue compense une panne de réseau, deux horloges séparées démarrent et stoppent l'alimentation à partir de la batterie, des charges préalablement définies au bout d'une durée programmée. Le logiciel détecte l'accumulateur d'énergie raccordé automatiquement comme une batterie en plomb de 12 Ah. Tous les paramètres de fonctionnements sont représentés sous forme graphique, et les messages importants sont visibles au premier plan. Le comportement des modules d'alimentation secourue peut être adapté en toute souplesse aux exigences individuelles grâce au logiciel.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55