Aperçu des news

Bloc de jonction de traversée à haute intensité avec nouvelle connectique T-LOX

17.11.2015

Bloc de jonction de traversée à haute intensité TW 50  

Bloc de jonction de traversée à haute intensité TW 50

Le nouveau bloc de jonction de traversée à haute intensité TW 50 de Phoenix Contact, doté de la nouvelle connectique T-LOX basée sur le principe de levier, offre un raccordement de conducteur fiable et aisé.

Les câbles avec des sections comprises entre 16 et 50 mm² pivotent aisément par le haut. Il suffit de fermer le bloc de jonction en le faisant facilement pivoter à l'aide d'un tournevis du commerce pour que le câble soit connecté de façon sûre. Il est possible de transmettre des courants jusqu'à 150 A et des tensions jusqu'à 1 000 V. Pour le câblage à l'intérieur de l'appareil, le bloc de jonction de traversée est disponible en standard avec raccordement de conducteur pour cosse à anneau traditionnelle. Il peut également être fourni avec un raccordement optimisé en matière d'encombrement et de coûts, pour les barres conductrices disponibles sur l'appareil. La fixation aisée du bloc de jonction sur le boîtier se fait sans outils à l'aide d'une cale pivotante. Il est ainsi possible de compenser des épaisseurs de paroi de 1 à 5 mm.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55