Aperçu des news

Relais de puissance pour des charges DC élevées

13.06.2016

Relais de puissance  

Les nouveaux relais de puissance sont compatibles avec le système de relais RIFLINE Complete

De nouveaux relais individuels sont disponibles dès maintenant pour le système de relais industriel RIFLINE Complete de Phoenix Contact.

Ils sont adaptés à la commutation de charges de courant continu jusqu'à 16 A et peuvent être employés de manière universelle en tant que modules d'interface. Un aimant de soufflage intégré protège les contacts d'une usure excessive lors des processus de commutation. La durée de vie électrique du relais est ainsi prolongée. Grâce à l'utilisation d'un matériau de contact performant, ils disposent en outre d'une excellente compatibilité avec les pointes de courant et de tension. Les relais de puissance électromécaniques sont équipés de deux contacts à fermeture câblés en série. Ils sont disponibles avec plusieurs variantes de tension.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55