Aperçu des news

Les afficheurs de processus permettent de saisir, surveiller et commander les signaux

22.09.2016

Afficheurs de processus multifonctions pour valeurs de mesure analogiques  

Afficheurs de processus multifonctions pour valeurs de mesure analogiques

Les nouveaux afficheurs de processus multifonctions FA MCR permettent de représenter et surveiller les signaux analogiques et de température.

Il sont parfaitement adaptés pour un déploiement dans des applications nécessitant la saisie et le traitement de ces valeurs de mesure. Ils présentent l'avantage de pouvoir raccorder un grand nombre de capteurs. Une alimentation des capteurs est également possible en option. Les afficheurs de processus disposent de deux sorties relais d'inverseur et d'une sortie analogique. Grâce à des dimensions de boîtier normalisées et des bornes de raccordement enfichables, vous pouvez installer les appareils en toute simplicité. La configuration s'effectue au choix via un clavier frontal ou le logiciel FDT/DTM. Les valeurs de processus et les graphiques en barre avec seuils de commutation peuvent être affichés et marqués sur l'écran librement. Un changement de couleur de l'ensemble de l'afficheur identifie les cas d'états de défaut possibles. Les dispositifs d'affichages sont disponibles pour le terrain et l'armoire électrique, y compris le matériel de fixation. Il est possible de déployer les produits à l'international grâce aux homologations UL et CSA. En outre, la variante Ex correspondante convient aux applications à sécurité intrinsèque.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55