Aperçu des news

Commutateurs administrables avec certification EtherNet/IP

05.03.2015

Commutateurs administrables avancés  

Les commutateurs administrables avancés sont maintenant certifiés Ethernet/IP

Les commutateurs administrables avancés de la série 7000 ont été certifiés « Ethernet/IP conformance tested » par l'Open DeviceNet Vendors Association (ODVA).

Après des tests étendus, la conformité et l'interopérabilité des commutateurs ont été confirmées par ODVA. Le processus de certification réussi a confirmé que les commutateurs administrables avancés sont compatibles avec les autres appareils Ethernet/IP dans le réseau. C'est pourquoi ce sont les premiers commutateurs à l'échelle mondiale à pouvoir être intégrés directement dans un Device-Level-Ring (DLR).


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Informations supplémentaires