Aperçu des news

German Design Award 2019 pour les câbles de charge AC

09.11.2018

Les câbles de charge AC de type 2 de Phoenix Contact ont été récompensés par le prestigieux « German Design Award » 2019, dans la catégorie « Special Mention »  

« Un design fonctionnel parfaitement réussi dont l'esthétique séduit également par un langage des formes moderne, et une optique à deux couleurs. », déclare le jury.

La nouvelle génération de câbles de charge AC de type 2 de Phoenix Contact a été récompensée par le prestigieux « German Design Award » 2019, dans la catégorie « Special Mention ».

La nouvelle génération de câbles de charge AC de type 2 de Phoenix Contact a été récompensée par le prestigieux « German Design Award » 2019, dans la catégorie « Special Mention ». Lors du développement de la nouvelle gamme de produits avec Stephan Gahlow, designer diplômé de Hambourg, l'accent a été mis sur la conception d'un design ergonomique et attrayant, avec des matériaux robustes et de grande qualité. L'objectif était de satisfaire ainsi aux exigences élevées de l'industrie automobile.

Le câble de charge AC nominé a su convaincre le jury du German Design Award : « Le design ergonomique garantit une sensation agréable au toucher de la poignée, ce qui facilite sa manipulation. Un design fonctionnel parfaitement réussi dont l'esthétique séduit également par un langage des formes moderne, et une optique à deux couleurs. », déclare le jury constitué de connaisseurs issus des secteurs de l'économie, de l'enseignement et des sciences, ainsi que de l'industrie du design.

Avec la « Special Mention » qui récompense les ouvrages dont le design fait preuve de détails ou de solutions parfaitement réussis. Il s'agit là d'une récompense qui honore l'engagement des entreprises et des designers.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55