Aperçu des news

Injecteurs PoE avec certification ATEX

28.11.2019

Les injecteurs Power over Ethernet de Phoenix Contact disposent à présent d'une homologation ATEX.

Les injecteurs PoE alimentent les appareils déportés compatibles PoE, tels que les caméras, en données et en tension par un câble commun. L'homologation ATEX permet d'installer les appareils à présent de façon illimitée en zone EX 2. Dans l'environnement de processus, des caméras sont de plus en plus utilisées pour la surveillance des processus critiques et la surveillance conditionnelle (Condition Monitoring). Les injecteurs alimentent les systèmes de caméra pour la surveillance de l'installation et le monitoring des appareils, ressources et trajets.

Les injecteurs PoE sont conçus pour les normes IEEE 802.3 af (15,4 W) et at (30 W) ainsi qu'en option pour PoE++ avec une alimentation jusqu'à 60 W. Le bloc d'alimentation à isolation galvanique dispose d'une plage de tension d'entrée élargie de 18 à 57 V DC. Pour le câble relié à PoE, les appareils de la série INJ 2000 sont équipés, outre le connecteur femelle RJ45, de différentes techniques de raccordement telles que Push-in. Cela permet un raccordement de câble simple sans équipement de connecteurs mâles, ni outil spécial. Ils disposent en outre d'un parafoudre basse tension intégré.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55