Aperçu des news

Communication sans fil dans le parc photovoltaïque

28.06.2018

Communication sans fil dans le parc photovoltaïque  

Gestion de parc

Les nouveaux boîtiers de raccordement des générateurs avec modules radio intégrés minimisent le câblage lors de l'installation de parcs photovoltaïques.

Les données des participants au parc peuvent être émises via des interfaces série RS 485 et transmises à la gestion centrale du parc par radio. Par ailleurs, Phoenix Contact vous propose une sécurisation des courants des strings photovoltaïques, des mesures d'intensité simples et sûres, des mesures de tension jusqu'à 1500 V dans un design compact et optimisé pour la température.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55