Aperçu des news

Nouveau boîtier électronique pour automates

13.06.2016

Série de boîtiers ME-IO  

ME-IO : la solution système optimale pour les composants électroniques sur mesure

Phoenix Contact élargit sa gamme de boîtiers ME-IO à des variantes avec des largeurs comprises entre 37,6 mm et 75,2 mm.

Les nouveaux boîtiers peuvent accueillir des circuits imprimés aussi bien verticalement qu'horizontalement. Ils offrent une grande surface avant pour des écrans, des éléments de commande ou des interfaces de données en option. Les modèles en L permettent en outre une intégration aisée des raccordements RJ45 et D-SUB pour installer des armoires électriques dans des espaces réduits. La gamme de boîtiers est ainsi parfaitement adaptée aux tâches complexes de communication et de commande. Avec plus de 100 composants système, diverses formes de boîtiers et des accessoires adaptés tels que les couvercles de marquage orientables, les constructeurs d'appareils ME-IO offrent une solution système optimale pour des composants électroniques sur mesure.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55