Aperçu des news

Bloc de jonction de sectionnement à levier avec indicateur de courant et raccordement Push-in

22.06.2018

Détecter facilement les pannes ou les coupures de câbles pendant le fonctionnement.  

Bloc de jonction de sectionnement à levier avec indicateur de courant et raccordement Push-in

Détecter facilement les pannes ou les coupures de câbles pendant le fonctionnement avec le nouveau bloc de jonction à indicateur de courant PT 4-HE-ILA 100 avec raccordement Push-in.

La chute de tension est évaluée sur une diode Zéner dans le sens du blocage et signalée par une LED. Vous pouvez couper le circuit électrique en toute sécurité avec le sectionneur à levier.

La forme compacte du bloc de jonction permet d'économiser de la place dans l'armoire électrique. Par rapport aux blocs de jonction standard, il a une forme identique et est pontable. Un point test des deux côtés offre une possibilité de contrôle conviviale. Le repérage de toutes les bornes et de tous les sectionneurs à levier vous permet une visibilité optimale.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55