Aperçu des news

Raccordement en un tournemain

15.04.2018

Connecteurs pour circuit imprimé LPC(H) 6 avec actionnement à levier  

Connecteurs pour circuit imprimé LPC(H) 6 avec actionnement à levier

Phoenix Contact repense la simplicité du raccordement sur C.I. : avec les connecteurs mâles pour C.I. des gammes LPC 6 et LPCH 6, vous raccordez des conducteurs de sections jusqu'à 10 mm² sans outil et en toute simplicité.

La position libre du levier de commande et la force d'appui définie du raccordement à ressort Push-in permettent le contact fiable du conducteur. Les connecteurs LPC 6 en pas de 7,62 mm conviennent aux courants jusqu'à 41 A et aux tensions jusqu'à 1 000 V. La version hybride LPCH 6 dispose en outre de contacts de signalisation pour 8 A et 160 V max. (pas de 3,81 mm). Les deux séries offrent une protection contre les contacts accidentels selon CEI/UL 61800-5-1. Les embases de deux à quatre pôles en pas de 7,62 mm, avec bride centrale en option, complètent la gamme de produit.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55