Aperçu des news

Tablettes PC de nouvelle génération pour une utilisation mobile à l'intérieur et à l'extérieur

15.07.2015

Tablette PC au format portrait ou paysage  

Les tablettes PC de nouvelle génération conviennent pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur

Phoenix Contact a continué de développer les tablettes PC dans une démarche cohérente pour une utilisation mobile. La nouvelle tablette PC industrielle (ITC) 8113 dotée d'une performance optimisée du processeur et d'un superbe écran Full-HD vous impressionnera dans son utilisation tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Les réseaux industriels modernes nécessitent de prendre en charge de plus en plus d'opérations mobiles et de processus à distance. La tablette PC configurable dispose non seulement d'un design séduisant et de nombreux accessoires, mais elle est également optimisée pour une utilisation dans le domaine de la maintenance. Son poids réduit de 1 800 g lui permet d'être facilement transportée. Les appareils conçus avec la protection IP54, en façade en protection IP65, conviennent à une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur. Un écran tactile multi-touch à clavier classique et le système d'exploitation Windows 7 ou 8 avec l'architecture actuelle à processeur Intel de 4e génération veillent à garantir convivialité et performance élevée. Pour une liaison sans fil dans le réseau existant, vous disposez au choix d'une communication radio via WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 2.0 de Classe 1 et de Classe 2, ainsi que d'un module de communication de données UMTS/LTE.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55