Aperçu des news

Module d'extension pour appareils compatibles IFS

05.04.2016

Module d'extension numérique  

Module d'extension avec entrées et sorties numériques supplémentaires

Le nouveau module d'extension numérique EM-D-8/4-24DC-IFS permet le traitement de plusieurs signaux de terrain dans des applications complexes avec Interface System (IFS) grâce à la mise à disposition d'entrées et de sorties supplémentaires.

L'appareil dispose de huit entrées et quatre sorties numériques. Afin de communiquer avec les autres appareils compatibles IFS, comme les démarreurs moteur hybrides et les gestionnaires de paramètres moteur, le module d'extension est relié au bus de la passerelle correspondante en tant qu'esclave. Ceci est aussi simple que rapide grâce au connecteur sur profilé. Le logiciel PC IFS-CONF est utilisé pour le paramétrage de l'appareil. Le logiciel permet l'affectation de données processus ainsi que l'indication d'état des entrés et sorties.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55