Aperçu des news

Raccordement rapide du S7-1500

31.07.2017

Système de précâblage pour SIMATIC S7-1500 : rapide, sûr et sans erreur !  

Système de précâblage pour SIMATIC S7-1500 : rapide, sûr et sans erreur !

Conçus en fonction de l'automate, les adaptateurs frontaux permettent un câblage rapide des modules Interface à l'automate SIMATIC S7-1500®.

La conception de l'adaptateur frontal repose sur la technologie Plug-and-Play du système de précâblage. Le principal avantage est la mise en service rapide des composants d'E/S, car il n'est plus nécessaire de câbler les différents fils et vous pouvez raccorder l'automate sans erreur à l'aide du concept Plug-and-Play. Par ailleurs, la flexibilité obtenue grâce à nos gammes de modules Varioface est élevée. En effet, ces derniers vous permettent de mettre en œuvre des applications spécifiques à chaque canal, voire même d'effectuer une transmission globale de jusqu'à 32 canaux. Des techniques de raccordement variées et différents modules fonctionnels complètent ce concept de système.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55