Aperçu des news

Protection d'appareils sans fusible

20.10.2015

Protection antisurtension type 3 pour les équipements terminaux  

Protection antisurtension PLUGTRAB PLT-SEC

Les nouveaux appareils de protection antisurtension PLUGTRAB PLT-SEC type 3 de Phoenix Contact se distinguent grâce à un nouveau dispositif de déconnexion.

Ils offrent une sécurité supérieure en cas de surcharge thermique et électrique, indépendamment du fusible en amont installé. Grâce à la technologie Safe Energy Control, les équipements de protection disposent d'une longévité particulièrement grande. Les équipements terminaux protégés sont moins sollicités par rapport aux installations conventionnelles. Grâce aux fusibles intégrés et résistants aux courants de choc, aucun fusible de protection externe n'est nécessaire pour les installations en câblage simple. Les appareils de protection antisurtension sont requis pour les applications avec courants de charge jusqu'à 26 A. Ils sont également adaptés aux applications CA et CC. Les contrôles récurrents des équipements de protection sont effectués rapidement et simplement grâce à l'appareil de contrôle CHECKMASTER 2. L'indicateur d'état facilement lisible et le contact de signalisation à distance sans potentiel permettent de se renseigner à tout moment sur l'état du produit.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55