Aperçu des news

Le nouveau configurateur de relais facilite la planification

21.02.2014

Sélection de produit à l'aide du configurateur  

Choisissez le relais en fonction de votre application

Avec le configurateur en ligne et interactif, choisir le relais adapté à des applications variées devient très rapide.

En quelques clics, trouvez tous les appareils répondant à vos besoins. Ce service facilite et réduit le temps de planification pour les assemblages électroniques. Il vous suffit de saisir quelques paramètres pour obtenir une sélection de produits établie à partir de la vaste gamme de relais de Phoenix Contact. Parmi ces propriétés, vous pouvez choisir la tension d'entrée, le type de branchement ou le courant de commutation. La gamme de produits inclue les modules complets des séries Rifline complete, PLC-INTERFACE, DEK et PR, lesquels comprennent tous un module de base et le relais électromécanique ou à semi-conducteurs correspondant. La consultation s'effectue à l'aide du configurateur de relais sur le site Internet de Phoenix Contact.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Informations supplémentaires