Aperçu des news

Densité de connexions élevée dans un espace restreint

11.01.2016

DFMC : densité de connexions élevée pour les applications de la technologie MCR  

DFMC : densité de connexions élevée pour les applications de la technologie MCR

Le nouveau connecteur mâle pour C.I. DFMC 0,5 permet de raccorder jusqu'à 32 conducteurs sur une hauteur de construction de 10,5 mm.

Ainsi, les connecteurs au pas de 2,54 mm permettent une densité de connexions jusqu'à 40 pour cent plus élevée que les connecteurs au pas de 3,5 mm. La gamme est dimensionnée pour des intensités maximales de 6 A et des tensions maximales de 160 V. Votre système de contact doré garantit une sécurité de transmission élevée, même pour les faibles puissances. Les connecteurs de sections jusqu'à 0,5 mm² possèdent la connectique pratique Push-in. Les connexions intégrées permettent un confort supplémentaire pour la détection de tension avec des pointes de touche de 0,64 mm. La série est complétée par des embases adaptées aux procédés de soudage THR et TMS.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55