Aperçu des news

Étiquettes d'avertissement pour blocs de jonction avec raccordement Push-in

28.09.2018

Repérage des blocs de jonction Push-in, encore sous tension  

Étiquettes d'avertissement pour blocs de jonction avec raccordement Push-in

Avec les nouvelles étiquettes d'avertissement WS PT, vous pouvez repérer les blocs de jonction push-in encore sous tension, après l'arrêt de l'interrupteur principal.

Ainsi, vos blocs de jonction conducteurs de tension sont toujours repérés clairement. L'impression de qualité garantit un repérage durable.

Les étiquettes d'avertissement jaunes conviennent parfaitement à tous les blocs de jonction Push-in standard, pour les sections de 2,5 mm² à 16 mm³. Vous pouvez les encliqueter sans outil, et vous gagnez ainsi du temps lors du montage. Une variante pour le repérage des diodes vient compléter le programme.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55