Aperçu des news

Une modularité accrue sur le terrain

03.01.2018

Boîtier dE/S IO-Link Axioline E  

Nouveaux appareils Axioline E pour l'automatisation décentralisée

La gamme de produits du système d'E/S Axioline E de Phoenix Contact comprend désormais les boîtiers d'E/S IO-Link.

Avec les boîtiers d'E/S IO-Link Axioline E AXL E IOL DI8 M12 6P et AXL E IOL DO8 M12 6P à huit canaux, le maître IO-Link Axioline peut être assemblé comme une station d'E/S modulaire et les signaux distribués dans l'installation ou la machine peuvent être acquis ou émis. Les utilisateurs peuvent ainsi adapter leurs besoins d'E/S sur le terrain de manière flexible et économique.

Etant donné que les données et l'alimentation d'IO-Link sont transmises par un seul câble, les boîtiers d'E/S IO-Link peuvent être facilement raccordés au maître IO-Link avec un seul câble de capteur/d'actionneur chacun. Les convertisseurs analogiques IO-Link Axioline E permettent également d'acquérir ou d'émettre facilement des signaux analogiques sur le terrain.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55