Aperçu des news

Disjoncteurs électroniques multicanaux

05.03.2015

Disjoncteurs électroniques multicanaux CBM  

Les nouveaux disjoncteurs d'appareils offrent une fonction maximale dans une largeur de construction minimale

Les disjoncteurs d'appareils électroniques multicanaux CBM de Phoenix Contact protègent les circuits électriques contre les surcharges et les courants de court-circuit sur seulement 41 mm.

Le réglage des intensités nominales requises de la charge est fortement simplifié par l'assistant d'intensité nominale. Les deux nouveaux disjoncteurs d'appareil offrent en plus un verrouillage électronique des intensités nominales réglées avec quatre ou huit canaux. Cela empêche des modifications involontaires sur l'appareil. Les gradations d'intensité nominale de 0,5 A à 10 A par canal facilitent la sélection des équipements de protection adaptés. Une signalisation sur plusieurs niveaux fournit des informations permanentes sur l'état des consommateurs connectés et de l'alimentation en tension des disjoncteurs. Les sous-tensions et les surtensions sont détectées par le disjoncteur, signalées et les chargeurs connectés coupés de manière définie. La signalisation aide à la recherche d'erreurs dans les parties avales de l'installation.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55