Aperçu des news

Les adaptateurs de fusibles DC reçoivent le certificat TÜV

07.06.2019

Adaptateur de fusible DC robuste pour systèmes photovoltaïques  

Adaptateur de fusible DC robuste pour systèmes photovoltaïques

Les adaptateurs de fusibles DC de Phoenix Contact ont été certifiés par le TÜV Rheinland. À l'occasion du salon Intersolar à Munich, l'organisme de certification allemand TÜV a remis le certificat relatif à la spécification d'essai selon PfG 2380/02.14.

Les éléments de protection des installations photovoltaïques ont été testés conformément aux normes CEI 62852 (connecteurs) et CEI 60269-6 (fusibles de strings) et leur déclenchement en toute sécurité a été confirmé. Les utilisateurs peuvent ainsi être sûrs que le système photovoltaïque est à tout moment protégé de manière fiable contre les courants de défauts selon les conditions décrites dans les normes. Les adaptateurs de fusibles robustes de la gamme de produits Sunclix sont équipés de cartouches fusibles Littelfuse de haute qualité pour 3,5 à 30 A et conçus pour des tensions pouvant atteindre jusqu'à 1500 V. Les éléments de protection faciles à installer sont réalisés en indice de protection IP68 (24 h/2 m) et conviennent parfaitement au câblage terrain sécurisé entre le panneau photovoltaïque et l'onduleur.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55