Aperçu des news

Nouveaux switches pour applications PROFINET

28.11.2017

Les nouveaux modèles PROFINET de la gamme Switch 2200/2300  

Parfaitement adaptés à l'implémentation de réseaux PROFINET : les nouveaux switches des modèles 2200 PN et 2300 PN

Avec les nouveaux modèles et les nouvelles fonctions PROFINET de la gamme de produits Factory Line Switch 2000, Phoenix Contact élargit son offre de switches administrables pour les applications d'automatisation PROFINET.

Les switches des modèles 2200 et 2300 prennent en charge après mise à jour du firmware la fonctionnalité dispositifs PROFINET et PROFINET de conformité avec la classe B. Ils permettent d'intégrer les appareils comme composants PROFINET directement dans le logiciel d'ingénierie (PC Worx ou portail TIA) puis de les configurer et les diagnostiquer par automate. Les LED d'état spéciales du switch pour les modèles 2200 PN et 2300 PN permettent un diagnostic rapide des états de défauts ou des interruptions de liaisons vers l'automate. Comme les dispositifs sont livrés en mode PROFINET, l'utilisateur n'a plus besoin de les préconfigurer avant leur intégration aux réseaux PROFINET.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55