Aperçu des news

Protection antisurtension pour deux segments PV parallèles

11.12.2014

Élément de base pour parafoudre PV  

Élément de base pour la réception des fiches de protection pour les applications PV

Le nouvel élément de base pour le parasurtenseur est conçu pour les systèmes de tension continue isolés et mis à la terre jusqu'à 1000 V CC.

Il protège simultanément deux MPP-Tracker d'un onduleur au moyen d'entrées plus séparées et d'une entrée moins commune. Cela rend possible une installation peu encombrante et peu coûteuse. L'élément de base sera en fonction de l'application équipé de fiches de protection type 1/2 ou purement type 2. Du fait de la construction modulaire, il suffit de prendre en compte l'élément de base non équipé lors de la planification de l'installation. L'équipement avec fiches de protection correspondantes peut avoir lieu ultérieurement dans l'installation.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55