Aperçu des news

Blocs de jonction pour C.I. pour PROFINET

21.01.2018

Blocs de jonction pour C.I. pour PROFINET  

Blocs de jonction pour C.I. pour PROFINET

Phoenix Contact propose désormais les premiers blocs de jonction pour C.I. destinés à la transmission des données PROFINET.

Les blocs de jonction pour C.I. quatre pôles MKDS 1, SPTAF 1, ZFKDS 1,5C et SPT 2,5 sont conçus spécialement pour le raccordement de câbles à paires torsadées d'une section de 0,14 à 4 mm². Le conducteur est raccordé par tension à ressort (ZFKDS 1,5C), vis (MKDS 1) ou raccordement à ressort Push-in (SPTAF 1 et SPT 2,5). Les raccords, imprimés ou à code couleur, simplifient l'affectation des conducteurs. Les modèles satisfont les exigences de la directive PROFINET, version 4.00 et sont adaptés à la transmission sûre des données selon CAT5 (CEI 11801). Les modèles coudés de la gamme ZFKDS 1,5C et les blocs de jonction pour C.I. horizontaux et verticaux de la gamme SPT 2,5 sont en outre homologués pour une utilisation en environnements protégés contre les explosions conformément à CEI 60079-7. Les blocs de jonction pour C.I. conformes PROFINET complètent la gamme actuelle de connecteurs de terrain et d'appareils de type M12 ou RJ45 et offrent des solutions de connexion efficaces pour les appareils de l'industrie des processus, comme les transmetteurs de débit.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55