Aperçu des news

Protection antisurtension intelligente pour zones à sécurité intrinsèque

07.04.2014

Protection antisurtension intelligente pour zones à sécurité intrinsèque  

Protection antisurtension intelligente pour zones à sécurité intrinsèque

Les nouvelles variantes pour zone Ex du système de protection antisurtension fonctionnant en auto-surveillance PLUGTRAB PT-IQ, ont été spécialement conçues pour les zones à sécurité intrinsèque.

La protection antisurtension peut être installée directement en zone 2 Ex. Les circuits de signaux à sécurité intrinsèque peuvent bien entendu aller jusque'en zone 0 Ex. Le système de protection se compose d'un contrôleur et de modules de protection. Le contrôleur alimente jusqu'à dix appareils de protection antisurtension en tension, via des connecteurs sur profilé, et il met à disposition le contact avec la signalisation groupée à distance et à plusieurs niveaux. Le câblage est ainsi réduit considérablement par rapport à celui d'une installation classique. La surveillance intelligente détecte tout indice de détérioration et le signalise via le signal d'état, jaune. Il est donc possible de remplacer les parafoudres pré-endommagés lors des opérations d'entretien, avant que cela ne provoque une panne. Les nouveaux produits s'ajoutent à la gamme désormais complète d'appareils intelligents pour une protection antisurtension et destinés à la technique MCR et à l'informatique.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55