Aperçu des news

Homologation UL pour puissance M12

07.05.2015

Lignes de puissance M12  

Lignes de puissance M12 avec homologation UL et CSA

Les lignes de puissance M12 prééquipées avec détrompage en S & T ont obtenu en avril 2015 l'homologation UL 2237 et l'homologation CSA C22.2 N°182.3.

Le détrompage en S est spécifique pour 600 V / 12 A et le détrompage en T pour 63 V / 12 A. Ils peuvent ainsi être utilisés dès maintenant sur le marché américain. 


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55