Aperçu des news

Adaptateur Bluetooth pour les échanges de données avec les terminaux mobiles

23.11.2015

Adaptateur Bluetooth  

Échanges de données simplifiés avec le nouvel adaptateur Bluetooth

Le nouvel adaptateur Bluetooth de Phoenix Contact facilite les échanges de données entre les produits Interface et les terminaux mobiles.

Les connexions sans fil augmentent le confort d'utilisation des processus de commande et de régulation dans les environnements industriels. L'adaptateur est disponible en tant qu'accessoire pour les produits MINI Analog Pro, MINI Analog, PLC logic et Interface System Gateways. Selon le type d'appareil, il est raccordé via l'interface USB ou l'interface du port S. Lors de la configuration d'un PC ou d'un ordinateur portable, il convient d'utiliser l'adaptateur PC fourni pour une communication fiable. Ce dernier est raccordé à un port USB libre du PC. Le pilote correspondant est disponible dans les solutions logicielles de l'appareil à programmer.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55