Aperçu des news

Éléments de contact RJ45 pour connecteurs industriels

18.06.2019

Connecteur RJ45 D7  

Transmission de données compacte avec boîtier D7

Phoenix Contact propose des éléments de contact adaptés pour l'intégration sûre et compacte de câbles de données RJ45 dans vos applications industrielles lourdes.

Les nouveaux adaptateurs et inverseurs de genres mâles-femelles RJ45 permettent la transmission de données dans le boîtier D7 peu encombrant. Sur un espace réduit, des données jusqu'à 10 Gbit/s sont ainsi transférées avec fiabilité grâce à Profinet, Industrial Ethernet ou EtherCAT. Le câblage a lieu sans outil avec un raccordement RJI. Les boîtiers de connecteurs compacts et robustes de la série HEAVYCONNEC STANDARD sont disponibles en métal et en plastique. Ils se caractérisent par leur indice de protection élevé IP66/IP67. Les boîtiers métalliques en aluminium injecté résistant à la corrosion sont en outre compatibles CEM. Associés à un presse-étoupe CEM, ils dérivent les perturbations électromagnétiques de manière fiable.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Informations supplémentaires