Aperçu des news

Systèmes d'E/S Axioline pour applications de sécurité

05.05.2014

Système d'E/S Axioline F avec modules PROFIsafe  

Désormais, Axioline F permet également de réaliser des applications sécurisées

Les modules PROFIsafe du système d'E/S Axioline F permettent désormais de mettre en place également des applications sécurisées.

Via Profinet et Profibus, les modules se chargent de l'acquisition et de l'émission de signaux sécurisés dans l'armoire électrique. Les appareils se distinguent par leur déconnexion temporisée n'endommageant pas le matériel, indépendamment des pannes de bus du fait de leur catégorie d'arrêt 1 intégrée. Les messages de diagnostic liés au canal assurent une disponibilité élevée de l'installation. La résistance aux pannes est obtenue par un type de commutation défini en cas de charges capacitives et inductives. Une intégration globale dans l'outil d'ingénierie du fabricant de la commande raccourcit le processus d'ingénierie et simplifie la mise en service.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Informations supplémentaires