Aperçu des news

Connecteurs solaires avec raccordement à sertir

10.06.2015

Connecteurs solaires avec raccordement à sertir  

Connecteurs solaires avec raccordement à sertir

Phoenix Contact élargit sa gamme éprouvée de connecteurs solaires SUNCLIX avec les connecteurs CC avec raccordement à sertir pour le montage mécanique.

Deux tailles différentes des éléments de contact permettent le raccordement de lignes dans des sections comprises entre 2,5 mm² et 6 mm² (AWG 14-10). De par leurs prix conformes au marché et la structure de leurs connecteurs mâles, répondant aux exigences du marché, le connecteur avec raccordement à sertir convient pour une utilisation sur les modules photovoltaïques. Des tensions jusqu'à 1 500 V et des courants jusqu'à maximum 40 A permettent une utilisation novatrice dans les plages de température comprises entre -40 et +90°C. Les connecteurs satisfont à l'indice de protection IP68 (24h / 2m) et sont soumis à certification conformément à UL 6703 et DIN EN 50521.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55