Aperçu des news

Nouveaux écrans Visu+ pour applications de base

11.04.2018

Écrans tactiles de base  

Écrans tactiles de base

Phoenix Contact ajoute une nouvelle catégorie à son catalogue de produits de commande et de visualisation.

La nouvelle gamme IHM BTP 2000 complète le catalogue d'écrans tactiles économiques pour applications de base. Pour la planification de vos projets, découvrez Visu+ Express, le logiciel complet et gratuit dédié aux appareils IHM. Grâce à l'intégration de divers pilotes de communication sérielle et Ethernet, l'appareil IHM, disponible en versions 4, 7 et 10", offre une grande flexibilité de connexion aux systèmes d'automate.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55