Aperçu des news

Panneaux de brassage 19" pour la transmission fibre optique efficace

16.09.2018

Panneaux de brassage 19  

Panneaux de brassage 19" pour la transmission fibre optique efficace

Les nouveaux panneaux de brassage 19" de Phoenix Contact simplifient le câblage fibre optique et sont parfaits pour la transmission de données en temps réel.

Leur conception modulaire vous permet de multiples applications, par exemple dans la distribution d'énergie ou l'ingénierie des processus. Dans un porte-modules 19", les panneaux de brassage offrent sur trois unités de hauteur de la place pour des modules d'insertion préconfectionnés avec 6 x LC-Duplex sur 1 x Q-ODC-12. Vous pouvez ainsi mettre en place ou développer après leur installation des solutions flexibles avec jusqu'à 72 connexions LD-Duplex. Pour les applications requérant moins de connexions, nous vous proposons des panneaux de brassage 19" préconfectionnés avec 12 x LC-Duplex et 2 x Q-ODC-12 sur une unité de hauteur. Toutes les connexions (catégorie de fibre OM1) sont facilement accessibles à l'avant de l'appareil.

 


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55