Aperçu des news

Boîtier électronique pour Raspberry Pi

14.01.2018

Boîtier électronique pour mini-ordinateur Raspberry Pi  

Boîtier électronique pour mini-ordinateur Raspberry Pi

Phoenix Contact commercialise un nouveau boîtier pour votre mini-ordinateur Raspberry Pi.

La série UCS-RPI complète la gamme de produits de boîtiers électroniques universels et protège les modèles Raspberry Pi B2 et B3 en toute fiabilité contre les influences mécaniques et physiques. Les boîtiers avec indice de protection IP40 de 125 mm x 87 mm et 145 mm x 125 mm sont disponibles en gris clair et en noir. Les parois latérales des boîtiers électroniques sont compatibles entre elles et sont dotées en usine d'ouvertures pour les raccordements standard des modules Raspberry Pi. Grâce à l'accessoire de montage adapté, vous pouvez installer le boîtier en toute sécurité sur la table et le profilé ou directement sur le mur.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55