Aperçu des news

Système d'assistance pour un usinage efficace des conducteurs

28.11.2019

Système dassistance WIRE assist, ClipX  

Système d'assistance WIRE assist

Dans la construction industrielle d'armoires électriques, les processus sont encore marqués par une part élevée d'étapes de travail manuelles. Avec le système d'assistance Wire Assit de la gamme de produits ClipX, Phoenix Contact propose une solution permettant d'optimiser les processus tout au long de la chaîne de valeur ajoutée.

Le système assisté par logiciel vous guide au fil du processus d'usinage partiellement automatisé des conducteurs, commande les périphériques de sortie pertinents et met à votre disposition les informations nécessaires sur la base des données CAE.

La conception modulaire de la table de travail vous offre des degrés de liberté correspondants dans l'aménagement des emplacements de travail et propose ainsi avec le réglage électrique en hauteur une ergonomie individuelle dans l'application. Outre les courses de préhension optimales en résultant, le système d'assistance permet par sa mobilité de réduire également les trajets à parcourir. Vous réduisez ainsi les temps d'exécution et augmentez l'efficacité.

La gamme de produits ClipX fait partie de la solution système Complete Line pour l'armoire électrique.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55