Aperçu des news

Parafoudre basse tension compact pour les E/S et les automates

27.08.2018

Répartition du potentiel avec parafoudre basse tension  

Répartition du potentiel avec parafoudre basse tension

TERMITRAB complete de type 3 est le parafoudre le plus compact pour l’alimentation 24 V.

Établissez par ex. des répartitions du potentiel à partir de la gamme de blocs de jonction CLIPLINE complete et des disjoncteurs d’appareils PTCB. Pour le parafoudre basse tension, utilisez les protections d’appareil de la gamme TERMITRAB complete, de même forme, pour protéger vos appareils. La technologie de diode utilisée vous permet de bénéficier d’une qualité de protection particulièrement élevée pour vos composants électroniques sensibles. TERMITRAB complete de type 3 est enfichable. En cas de surcharge, remplacez la fiche de protection simplement et sans intervenir dans l’installation. Vous bénéficiez des parafoudres TTC-6P-T3-24DC avec connectique Push-in ou raccordement vissé.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55