Aperçu des news

Proxy modulaire pour la liaison directe à Profinet

14.05.2019

Proxy modulaire Axioline P  

Proxy modulaire pour le raccordement de segments PROFIBUS PA aux réseaux PROFINET

Le proxy modulaire Axioline P de Phoenix Contact relie les segments Profibus PA directement à un réseau Profinet.

La station modulaire communique via un coupleur de bus avec un automate Profinet, p. ex. avec un Distributed Control System (DCS). Vous pouvez raccorder de manière compacte au choix jusqu'à huit segments Profibus PA aux différentes sorties du proxy. Pour la protection des différents segments, une technologie de raccordement de blindage adaptée est mise à disposition.

La technologie FDT/DTM facilite la mise en service et la gestion des appareils de la station proxy entièrement intégrée dans les systèmes de régulation et de commande superposés ainsi que des appareils Profibus PA raccordés. Le coupleur de bus AXL P BK PN AF est conforme à la spécification pour la réalisation de la redondance des systèmes S2 avec un seul coupleur de bus. Deux coupleurs de bus sont nécessaires pour assurer les redondances du système Profinet R1 et R2. La capacité de remplacement à chaud intégrée dans le coupleur de bus assure une disponibilité élevée du système.

Le segment Profibus PA est alimenté en courant avec un seul module d'alimentation de bus de terrain. Pour garantir une sécurité des processus et une fiabilité élevées, deux modules d'alimentation sont installés dans une seule embase et par conséquent, un segment Profibus PA est alimenté de manière redondante. L'indicateur à diode électroluminescente sur le module d'alimentation signale l'état du module et de la redondance.

Les capteurs Profibus PA peuvent être raccordés directement ou via un coupleur d'appareil au proxy Axioline P. La technologie de bus de terrain telle que HART ou Modbus/RTU peut ainsi être intégrée dans les réseaux Profinet via les passerelles Profibus PA, qui sont raccordées au proxy Axioline P modulaire. Cela permet de moderniser facilement et de manière économique les concepts d'installation déjà existants.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55