Aperçu des news

Transmission Ethernet avec une seule fibre optique

16.02.2016

Modules SFP avec technologie WDM  

Les modules SFP permettent une communication Ethernet avec une seule fibre

La gamme des modules SFP destinés aux switches administrables s'est agrandie avec l'arrivée des variantes WDM (Wavelength Division Multiplex) pour des vitesses de 100 MBits/s et 1 000 MBits/s.

Sur les nouveaux modules, la transmission des données s'effectue ainsi uniquement via une fibre optique. La technologie WDM permet l'envoi et la réception simultanés, ainsi qu'une transmission bidirectionnelle des données, sur une fibre monomode. Et ce sans restreindre la qualité de transmission et la bande passante. La technologie est fréquemment utilisée sur les applications impliquant une rotation, comme les machines à transfert ou les installations d'énergie éolienne. Les switches et d'autres composants réseau se raccordent ainsi de manière économique et fiable avec une seule fibre via des transmetteurs rotatifs optiques.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55