Aperçu des news

Les blocs de jonction d'installation de bâtiment à plusieurs niveaux vous font économiser de la place

26.03.2018

Forme compacte et plate pour utilisation en répartiteurs dinstallation  

Blocs de jonction d'installation de bâtiment à plusieurs niveaux avec raccordement vissé de 10 mm²

La forme compacte et plate de nos blocs de jonction d'installation vous convaincra.

Construisez des installations en bâtiment peu encombrantes rapidement. Une nouveauté : les blocs de jonction à plusieurs niveaux UTI 6 pour les sections de conducteur jusqu'à 10 mm². Les doubles orifices fonctionnels à chaque niveau vous permettent une répartition triphasée rapide dans la barrette de raccordement. Les points de connexion pouvant être clairement repérés, ils sont facilement identifiables dans toutes les positions de montage. Tous les blocs de jonction à couteau de sectionnement pour conducteur neutre sont dotés d'un coulisseau de sectionnement robuste sans vis pour faciliter et sécuriser la séparation N. Le coulisseau s'encliquète en position finale. Les blocs de jonction d'installation UTI avec raccordement vissé, compatibles avec le système d'installation de Phoenix Contact, disposent de toutes les caractéristiques système de la gamme de blocs de jonction Clipline complete.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55