Aperçu des news

Nouveau routeur de sécurité avec homologations maritimes

13.06.2016

Dispositif de sécurité FL MGUARD RS4000 TX/TX VPN-M  

Dispositif de sécurité avec homologations maritimes

Grâce à une haute sécurité et une faible émission de bruits, le routeur FL MGUARD RS4000 TX/TX VPN-M est l'application de sécurité optimale pour l'automatisation maritime ainsi que les installations terrestres et offshore.

L'appareil a obtenu toutes les homologations de tous les organismes importants de classification. L'obtention du certificat BSH avec test réussi de la boussole constitue un exemple spécifique pour l'utilisation dans la construction navale. Ce certificat autorise l'installation de l'appareil à une distance de quelques centimètres seulement des boussoles magnétiques de régulation sensibles aux perturbations. L'appareil offre en outre une plage de température de fonctionnement élargie, de -40 °C à +70 °C. Le routeur s'adapte ainsi pour l'utilisation dans les environnements difficiles des salles de machines.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55