Aperçu des news

Câbles de données M8 pré-équipés, avec détrompage D

30.10.2018

Transmission des données avec Ethernet et PROFINET  

Câblage des données M8

Grâce aux dimensions compactes des nouveaux connecteurs M8, vous pouvez alimenter les plus petits appareils avec Ethernet et Profinet.

La transmission sécurisée des données se fait par les contacts symétriques du détrompage D. Comparé aux connecteurs M12, il faut 30 % de place en moins. Avec Power-over-Ethernet, vous alimentez simultanément les modules de terrain en données et en courant, et en plus vous économisez de la place. Un blindage spécial à 360° assure une compatibilité électromagnétique élevée, ainsi qu'un raccordement de blindage robuste et résistant aux vibrations.

Les connecteurs M8 pré-équipés avec détrompage D sont adaptés pour 100 Mbit/s CAT5. Ils sont compatibles PoE jusqu'à 4 A avec 60 V maximum. Pour les applications ferroviaires, il y a des versions avec une sélection spéciale de matériaux.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55