Aperçu des news

Guidage aisé des câbles et des conducteurs jusqu'à la porte de l'armoire électrique

03.04.2017

Système de guidage de câbles CGS  

Guidage aisé des câbles et des conducteurs jusqu'à la porte de l'armoire électrique

Le système de guidage de câbles CGS avec bras pivotant de Phoenix Contact vous facilite et sécurise l'installation des conducteurs, des câbles et faisceaux de câbles jusqu'à la porte de l'armoire électrique ou au cadre de montage orientable.

Ouvrez et fermez le mécanisme de rotation en attente de brevet sans outil et insérez vos câbles avec le connecteur dans l'articulation. Par rapport au montage avec conduits de câbles, vous gagnez en temps et en simplicité. Le système de guidage de câbles est avant tout conçu pour l'utilisation de conducteurs et de câbles standard avec connecteurs prééquipés. Les dommages au niveau des fils lors de l'ouverture et de la fermeture de la porte sont évités, car le mouvement et la courbure sont prédéfinis jusqu'à 180 ° dans l'espace de montage. Les capots offrent une protection et une mise en faisceau des conducteurs supplémentaires pour vos câbles. Vous pouvez fixer le dispositif anti-traction à l'aide d'attache-câbles traditionnels. De larges surfaces utiles pour le repérage des ponts de câbles optimisent la visibilité. Simplifiez votre construction : contrairement aux conduits de câbles, le système de guidage de câbles permet une planification et représentation dans le système CAO. Les longueurs de câbles sont prédéfinies et même planifiables.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55