Aperçu des news

Multiplexeur multi-points pour une utilisation dans les processus

17.07.2015

Multiplexeur multi-points pour systèmes de bus RS-485  

Mappage E/S aisé par molette dans les systèmes de bus RS-485

Avec les modules d'E/S du système sans fil Radioline, le nouveau coupleur de bus RS-485 de Phoenix Contact constitue un système de multiplexeur spécialement conçu pour une utilisation dans des processus.

L'adressage des modules de tête et le mappage E/S simple des modules d'extension s'effectuent, comme avec le système sans fil Radioline, de manière rapide et aisée, à l'aide des molettes situées en face avant. Vous pouvez ainsi facilement répartir des signaux E/S dans un système de bus RS-485 sans programmation ni configuration de logiciel. Outre le fonctionnement via une ligne de bus RS-485 à deux conducteurs avec maximum 99 stations, les nouvelles stations RS-485 peuvent compléter le système sans fil Radioline permettant un mappage E/S multi-supports. Ou bien encore, les stations peuvent fonctionner en mode stand-alone avec un maître Modbus/RTU et être ainsi raccordées directement à la commande. Dans le cadre d'une utilisation robuste pour un fonctionnement continu dans l'industrie, les modules d'extension d'E/S de la gamme de produits Radioline, se caractérisent par une isolation canal à canal et des conditions d'environnement étendues de -40 jusqu'à +70°C.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55