Aperçu des news

Convertisseur et répétiteur séries pour -40 à +70 °C

05.03.2015

Convertisseur et répétiteur d'interface pour RS232, RS422 et RS485  

Les convertisseurs et répétiteurs PSM-ME possèdent maintenant une plage de température étendue

Les convertisseurs et répétiteurs d'interface éprouvés de la gamme PSM-ME sont maintenant disponibles avec une plage de température étendue de -40 à +70 °C.

Les convertisseurs à transparence de protocole transforment l'interface RS-232, aux faibles performances, en une interface RS-422/485. Des transmissions de max. 1200 m, protégées contre les interférences, deviennent ainsi possibles. Pour augmenter les performances des systèmes de bus, les répétiteurs RS-485 assurent une amplification du signal et une segmentation de potentiel pour des portées de transmission plus élevées et une fiabilité accrue. Les appareils permettent ainsi la connexion de systèmes variés en mettant en oeuvre une périphérie éprouvée. La séparation galvanique protège dans ce cadre les composants des dangereux courants de compensation.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55