Aperçu des news

Imprimante à transfert thermique pour une utilisation mobile directement sur place

18.04.2016

Imprimante mobile à transfert thermique  

L'imprimante THERMOMARK PRIME convient pour le fonctionnement fixe et pour une utilisation mobile sur le terrain

L'imprimante mobile à transfert thermique THERMOMARK PRIME imprime les formats cartes et planches, à l'endroit précis où vous en avez besoin.

Le système d'impression, équipé d'une batterie rechargeable haute performance et d'un logiciel de repérage totalement intégré, est idéalement conçu non seulement pour une utilisation fixe, mais également et surtout pour une utilisation mobile directement sur le terrain. Vous saisissez directement les données d'impression via un écran multi-touch. En outre, vous disposez d'une interface pour la transmission des projets d'impression. Une détection automatique de matériel vérifie les composants utilisés et empêche ainsi toute erreur d'impression. Vous effectuez le remplacement du ruban encreur en un tour de main, en moins de 10 secondes.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55