Aperçu des news

Système d'entrée de câbles pour un montage rapide des câbles non prééquipés

20.10.2015

CES Multigates  

Panneaux passe-câbles à renfort métallique CES Multigates

Outre le cadre CES pour les câbles prééquipés, Phoenix Contact propose désormais une solution pour câbles sans connecteur avec CES Multigates.

Avec les nouveaux panneaux passe-câbles à renfort métallique, il est désormais possible de guider les câbles non-prééquipés rapidement, à bas coût et avec peu d'encombrement à travers la paroi. Il est possible d'installer jusqu'à 37 câbles de manière fiable. Grâce à un joint à membrane double, un indice de protection IP 66/67 et une plage de température de fonctionnement de -40 °C à +100 °C, les panneaux passe-câbles peuvent également être utilisés pour les applications extérieures. Ils sont également classés selon la norme UL 94 V-0 et résistants à l'huile. Ils sont ainsi adaptés aux applications robustes. Le système d'entrée de câbles est adapté aux câbles de 5 à 60 mm de diamètre. Les divers modèles et leur agencement de câble respectif garantissent une installation rapide et une combinaison adaptée des câbles et permettent d'économiser du temps et de la place. Combinés aux panneaux modulaires, les panneaux passe-câbles peuvent être montés directement sur la base d'une armoire électrique.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55