Aperçu des news

La protection antisurtension expliquée simplement

15.07.2015

Personne devant son PC étudiant un module d'E-Learning  

E-Learning de Phoenix Contact

Phoenix Contact a mis à jour ses modules d'apprentissage interactifs avec le lancement de la nouvelle gamme de protection anti-surtension dotée de la technologie Safe Energy (SEC).

Les modules d'apprentissage transmettent à l'utilisateur des thèmes complexes de manière rapide et compréhensible. Font partie des modules retravaillés dans la catégorie Protection anti-surtension :

  • L'essentiel sur la protection antisurtension
  • Bases de la protection antisurtension Partie 1 et 2
  • Protection antisurtension pour l'installation électrique en bâtiment
  • Technique de filtres

ainsi que le module d'apprentissage du système de mesure du courant de foudre LM-S dans la catégorie Monitoring.

Les modules d'apprentissage ainsi que de nombreux autres contenus d'E-Learning sont disponibles sur le site Web de Phoenix Contact sous la rubrique Service et Support ou sous le lien suivant.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55