Aperçu des news

Raccordement Push-in vertical pour des espaces réduits

01.04.2019

Blocs de jonction PTV  

Blocs de jonction Push-in avec raccordement latéral du conducteur

Nouveau chez Phoenix Contact : la série de blocs de jonction PTV avec raccordement latéral du conducteur. Ce dernier contribue à un câblage plus clair sans rayons de flexion dans des conditions d'encombrement limitées.

Le repérage des conducteurs et des raccordements est mieux identifiable. Phoenix Contact vous propose dans cette série des blocs de jonction de traversée, à trois et à quatre conducteurs. Sur chaque bloc de jonction, vous avez la possibilité d'effectuer des pontages et des vérifications. Des blocs de jonction de sectionnement et des blocs de jonction à couteau de sectionnement sont par ailleurs également disponibles. Tous les blocs de jonction sont disponibles pour une section max. de 4 mm². Grâce à la technique d'insertion directe Push-in, les blocs de jonction PTV permettent le raccordement rapide du conducteur. Le principe de raccordement et l'acheminement des conducteurs sont intuitifs. Réduisez vos coûts de logistique en utilisant les accessoires standard CLIPLINE complete.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55