Aperçu des news

Alimentation robuste avec 40 A pour des conditions d'environnement défavorables

02.02.2017

Alimentation TRIO POWER avec 40 A  

TRIO POWER : alimentation 40 A pour des performances accrues

Les nouvelles variantes de la gamme d'alimentations TRIO POWER de Phoenix Contact garantissent également une alimentation de vos consommateurs en toute fiabilité, même dans un environnement défavorable.

Le nouvel appareil 40 A est, à l'instar de son prédécesseur, très robuste d'un point de vue électrique et mécanique. Une disponibilité maximale est une priorité absolue pour toutes les machines et les installations. L'alimentation TRIO POWER offre pour cela la puissance dynamique permettant de démarrer même des charges difficiles avec 60 A et 150 % de l'intensité nominale pendant cinq secondes. Le design robuste avec une haute rigidité diélectrique, les délais MTBF élevés (Mean Time Between Failure) supérieurs à 1 million d'heures ainsi que la surveillance active des fonctions avec LED DC-OK et contact de signalisation exempt de potentiel garantissent une alimentation sécurisée de tous les consommateurs raccordés de 24 V DC. Le câblage sans outil avec raccordement Push-in permet d'économiser du temps lors de l'installation. Avec une largeur de 110 mm, l'appareil triphasé de 40 A offre un gain de place dans l'armoire électrique.  La plage de température de -25 °C à 70 °C garantit une grande flexibilité d'utilisation. En outre, la grande place de tension d'entrée de 320 à 575 V AC ainsi que l'ensemble étendu d'homologations permettent une utilisation à l'échelle mondiale.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55