Aperçu des news

Panel PC avec indice de protection IP65 et nouvelle génération de processeur

17.03.2016

Panel PC IP65  

Robustes Panel PC IP65 avec processeur Baytrail

Dès aujourd'hui, Phoenix Contact s'appuie sur la nouvelle génération de processeur Intel® Atom™ Série E3800 pour la gamme de produits de Panel PC VMT 7000.

Les Panel PC sont équipés du processeur Intel® Atom™ E3827 1,75 GHz, fruit de la combinaison d'un jeu de puces hautement intégré et d'un processeur économe en énergie. La faible consommation d'énergie se ressent également au niveau de l'évacuation de la chaleur, d'où une conception du Panel PC sans aucun ventilateur. L'utilisateur dispose d'un PC industriel précieux doté d'un écran tactile compatible avec l'environnement industriel et de toutes les interfaces correspondantes ; ce PC industriel peut également être utilisé dans des conditions industrielles extrêmes, pendant plusieurs années, tout en restant une unité de commande économe en énergie, dédiée à une mise en place à proximité des machines. Les Panel PC se distinguent par leur boîtier design fabriqué dans un solide alliage d'aluminium moulé. Les Panel PC résistent aux intempéries et à l'humidité grâce à leur boîtier à la fois étanche à l'eau et protégé contre la poussière d'après un degré de protection IP65. De plus, les appareils peuvent être utilisés à des températures extrêmes allant de -20 °C à +55 °C, ce qui permet une utilisation par ex. dans les applications de grutage ou sur les chariots élévateurs.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55